Sisteme de presetupe, alamă

Presetupă cu piuliţă cu cap rotunjit

Presetupă conică

  • Presetupă, filet PG lung

    160/LMS
  • Presetupă, inel de etanşare PG mare

    160/GMS
  • Presetupă, inel etanşare presetupă M

    161/MS M
  • Presetupă, inel etanşare presetupă PG

    161/MS
  • Presetupă, inel etanşare presetupă M

    162/MS M
  • Presetupă, inel etanşare presetupă PG

    162/MS
  • Presetupă, inel de etanşare M mic

    163/MS M
  • Presetupă, inel de etanşare PG mic

    163/MS
  • Presetupă, filet PG lung

    163/LMS
  • Presetupă, inel de etanşare PG mare

    163/GMS
  • Presetupă, detensionare PG

    158/MS
  • Presetupă, detensionare PG

    159/MS

Piuliţe

  • Contrapiuliţă, filet metric

    169/MS M
  • Contrapiuliţă, filet PG

    169/MS

Accesorii de sistem pentru presetupe

  • Şurub de blocare, filet metric

    168/MS M
  • Şurub de blocare, filet PG

    168/MS
  • Şurub de presiune, filet PG

    164/MS
  • Şurub de presiune, detensionare PG

    157/MS
  • Piesă de mărire, filet metric

    165/M
  • Piesă de mărire, filet PG

    165/MS
  • Inel de etanşare

    107/B
  • Inel de etanşare, filet PG

    107/D
  • Inel etanşare pentru filet metric

    107/F M
  • Inel etanşare pentru filet metric

    170 M
  • Inel etanşare pentru filet PG

    107/F
  • Garnitură toroidală pentru filet metric

    171 M
  • Garnitură toroidală pentru filet PG

    171
  • Plăcuţe pentru protecţia împotriva prafului, metrice

    107S/VM
  • Plăcuţe pentru protecţia împotriva prafului, PG

    107 S/V-TEC
  • Capac etanşare, PG

    107/V
Închidere

Niciun articol în lista de cumpărături


















© 2011 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright |