Sisteme de presetupe, plastic

Presetupă cu piuliţă cu cap rotunjit

  • Cleşte special pentru presetupe

    186
  • Etanşare multiplă, metrică

    107 C/VM
  • Plăcuţe pentru protecţia împotriva prafului, metrice

    107S/VM
  • Plăcuţe pentru protecţia împotriva prafului, PG

    107 S/V-TEC

Presetupă, poliamidă

Presetupă, polistirol

  • Presetupă, filet scurt

    106/K
  • Presetupă, filet PG lung

    106/L
  • Presetupă, inel etanşare presetupă metrică

    106/B M
  • Presetupă, inel etanşare presetupă PG

    106/B
  • Presetupă de reducţie conică, filet PG

    106/R

Presetupă, special

  • Presetupă, detensionare PG

    106/Z
  • Presetupă, protecţie la îndoire PG

    106/ZB
  • Înşurubare dublă, filet PG

    113/...
  • Înşurubare dublă, filet metric

    113/M 20

Contrapiuliţe, poliamidă

Contrapiuliţe, polistirol

Accesorii de sistem pentru presetupe

  • Şurub de blocare, filet metric

    108 M
  • Şurub de blocare, filet PG

    108
  • Şurub de presiune, filet PG

    107/E
  • Druckschraube, PG-Gewinde

    107/E VDE
  • Şurub de presiune, detensionare PG

    107/Z
  • Reducţie, filet metric

    107/R M
  • Reducţie, filet PG

    107/R
  • Ştuţ intermediar de reducţie, filet PG

    107/RZ
  • Ştuţ intermediar de mărire, filet metric

    107/E M
  • Ştuţ intermediar de mărire, filet PG

    107/EZ
  • Inel etanşare pentru filet metric

    107/F M
  • Inel etanşare pentru filet metric

    170 M
  • Inel etanşare pentru filet PG

    107/F
  • Garnitură toroidală pentru filet metric

    171 M
  • Garnitură toroidală pentru filet PG

    171
  • Plăcuţe pentru protecţia împotriva prafului, metrice

    107S/VM
  • Plăcuţe pentru protecţia împotriva prafului, PG

    107 S/V-TEC
  • Capac etanşare, PG

    107/V
  • Chit de izolare şi etanşare electrică

    115
Închidere

Niciun articol în lista de cumpărături


















© 2011 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright |